Belgique - Français

Philips Metronomis 1 LED, Urban road & street light, 45.5 W, 5160 lm, 3000 K, CRI80, Distribution Metronomis extensive, Classe électrique I, IP65

BDS592 LED60-4S/830 I TT MDW GR

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Gris, Ergot pour diamètre 60 mm, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 5160 lm, 45.5 W, 113 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI80, Distribution Metronomis extensive, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 5 pôles

Code de commande: 912300024871
Code de commande complet: 871951421224400

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED60 [LED module 6000 lm]
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
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit