Belgique - Français

Philips Metronomis 1 LED

Metronomis 1 LED : faire de la LEDification une réalité

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Nos cinq luminaires LED Metronomis 1 très caractéristiques sont désormais disponibles en version LED. La gamme primée Metronomis 1 LED a été conçue pour offrir aux luminaires Cambridge, Berlin, Bordeaux, Bruxelles et Porto des performances et une efficacité d’éclairage encore plus élevées. Les architectes et les concepteurs lumière ont la possibilité d'utiliser ces luminaires, ainsi que des crosses et mâts dédiés, avec une grande variété d’optiques. Ils peuvent ainsi créer une solution d’éclairage urbain globale et cohérente, mais capable de refléter les particularités culturelles et historiques d'une ville. Le jour, Metronomis 1 LED s’intègre harmonieusement dans n’importe quelle scène de rue. La nuit, il est à la fois fonctionnel, guidant les piétons et véhicules à travers la ville en toute sécurité, et décoratif, créant une ambiance agréable sur les places et les zones piétonnes. La solution d'éclairage public Metronomis 1 LED est fournie avec une prise System Ready (SR), ce qui permet de l’associer ultérieurement à des applications logicielles de contrôle et d’éclairage autonomes ou avancées telles qu'Interact de Signify. De plus, chaque luminaire Metronomis 1 LED est identifiable de manière unique, grâce à l’application Signify Service tag. Il vous suffit de scanner un code QR, situé à l’intérieur de la porte du mât ou directement sur le luminaire, pour accéder instantanément à la configuration du luminaire. Les opérations de maintenance et de programmation sont ainsi plus rapides et plus faciles, et vous pouvez créer une bibliothèque numérique d’actifs d’éclairage et de pièces de rechange.

Avantages

  • Le design d’origine Metronomis, contemporain, élégant et modulaire

  • Permet d’économiser de 40 à 60 % des coûts énergétiques par rapport aux luminaires classiques

Caractéristiques

  • Plusieurs versions au choix : Cambridge, Berlin, Bordeaux, Bruxelles et Porto

  • Une large gamme de flux lumineux et d’optiques pour une efficacité maximale à tous les niveaux d’éclairage

Applications

  • Routes et rues
  • Parcs et places
  • Espaces résidentiels
  • Principales routes et rues urbaines, routes et rues secondaires et résidentielles
  • Centres-villes et sites historiques
  • Pistes cyclables et piétonnes, squares, parcs et aires de jeux

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Metronomis 1 LED fr_BE pdf 519.7 kB
Notice de montage
Mounting instruction of Metronomis 1 LED pdf 3.1 MB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 1.5 MB

Visuels

Family-Photographs-Metronomis 1 LED
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Metronomis 1 LED
Ressources multiples - Software Plugins

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Metronomis-1-LED-BDS501-570-580-592-594-Ref-912300024870 pdf 1.7 MB