Belgique - Français

Philips Jargeau LED gen3, Urban road & street light, 38 W, 3250 lm, 3000 K, CRI80, Distribution semi-intensive 50, Classe de sécurité II, IP66

BSP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Noir, Kit de suspension simple, standard, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 3250 lm, 38 W, 86 lm/W, 3000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI80, Distribution semi-intensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 2 pôles

Code de commande: 912300024426
Code de commande complet: 871869988103000

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED50 [LED module 5000 lm]
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
    Ce luminaire de classe B comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Unclassified

Téléchargements