Belgique - Français

Philips CityMood

Un design emblématique, prêt à intégrer les écosystèmes des villes intelligentes

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Produit Comparer
132
4.750
2700
70
35,9
106
2.760
2200
70
26,1
161
5.580
3000
70
34,7
139
7.200
3000
80
51,7
142
1.840
3000
70
13
146
12.320
3000
70
84,1
154
9.000
3000
70
58,3
151
10.680
3000
70
70,8

Informations sur la famille de produits

Description

Le luminaire Philips CityMood s'inspire des lampadaires du début du XXe siècle, qui combinaient une vasque conique avec un dôme incurvé suspendu. CityMood préserve le patrimoine de votre ville en conservant les caractéristiques de conception distinctives de ces luminaires emblématiques. CityMood s'intègre facilement aux infrastructures, mâts et supports existants et réduit les coûts énergétiques sans sacrifier la sécurité, les performances ou la qualité de la lumière. Philips LEDGINE - O est livré en standard, avec un flux lumineux allant de 900 lm à 16 200 lm, un choix de plus de 30 optiques et distributions, ainsi qu'une large gamme de températures de couleur (CCT) et d'indices de rendu des couleurs (IRC). Conçu pour des hauteurs d'installation de 4 à 8 m, CityMood est idéal pour une large gamme d'applications d'éclairage extérieur dans des environnements classiques et historiques. À l’épreuve du temps et prêt à intégrer les écosystèmes des villes intelligentes, CityMood vous aide à progresser vers vos objectifs de développement durable. CityMood est disponible avec une ou deux prises Zhaga-D4i (SR System Ready) et est donc prêt à être associé à des systèmes avancés de gestion de l'éclairage tels qu'Interact, ou à des capteurs tels que le Philips MultiSensor (OSB). Chaque luminaire Philips CityMood est identifiable de manière unique via l'application Signify Service tag. Scannez simplement un QR code placé à l'intérieur de la porte du mât ou directement sur le luminaire pour accéder instantanément à la configuration du luminaire. Cela rend les opérations d'entretien et de programmation plus rapides et plus faciles, et vous permet de créer une bibliothèque numérique d'actifs d'éclairage et de pièces de rechange. Les versions à ouverture sans outil offrent un accès direct à l'appareillage et au module optique.

Avantages

  • Luminaire élégant et emblématique qui préserve le patrimoine de votre ville dans des environnements contemporains et historiques

  • À l'épreuve du temps et prêt à intégrer les écosystèmes des villes intelligentes via une prise Zhaga-D4i (SR System Ready) dessus et en version verre plat une prise Zhaga-D4i dessous

Caractéristiques

  • Disponible avec verre plat transparent ou vasque tirée en polycarbonate transparent

  • Couronnes décoratives en option

Applications

  • Centres Villes et Zones Historiques
  • Places et Parcs
  • Zones Résidentielles
  • Routes Principales et Secondaires
  • Zones Piétonnes et Pistes Cyclables

Téléchargements