Belgique - Français

Signify CityMood, Urban road & street light, 58.3 W, 9000 lm, 3000 K, CRI70, Distribution semi-intensive 50, Classe de sécurité II, IP66, SL-PDR, STD

BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL

Nouveau

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium ADC1 - grade d’alliage (EN AC-47100), Noir, Poudrage simple couche, Kit de suspension simple, standard, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 9000 lm, 58.3 W, 154 lm/W, 3000 K, (0.434,0403) SDCM<5, CRI70, Distribution semi-intensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions standard, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 912300060512
Code de commande complet: 872016956847100

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED100 [LED module 10000 lm]
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit