Belgique - Français

Philips CityMood, Urban road & street light, 39.4 W, 5220 lm, 2700 K, CRI70, Distribution semi-intensive 50, Classe de sécurité II, IP66, SL-PDR, STD

BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium ADC1 - grade d’alliage (EN AC-47100), Noir, Poudrage simple couche, Kit de suspension simple, standard, Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady, 5220 lm, 39.4 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.4577,0.4098) SDCM<5, CRI70, Distribution semi-intensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions standard, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 912300060515
Code de commande complet: 872016956850100

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED60 [LED module 6000 lm]
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Classe de maintenance
    Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Signify Circle

Téléchargements