Belgique - Français

Philips CityCharm fluid

CityCharm fluid, un luminaire ultra résistant (IK11-50J) qui combine le confort visuel et la performance tout en minimisant la nuisance lumineuse et maximisant l'obscurité de la nuit

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Produit Comparer
118
1.680
3000
70
14,2

Informations sur la famille de produits

Description

La gamme CityCharm est conçue pour les zones urbaines où le confort d'éclairage, l'ambiance et le design sont des éléments qui jouent un rôle important. Elle se compose de trois designs iconiques et intemporels (Cordoba, Cône et fluid) avec plusieurs accessoires, vous permettant de créer une solution personnalisée d'éclairage de jour comme de nuit. CityCharm offre un confort visuel élevé tout en maintenant d'excellentes performances. La version CityCharm fluid bénéficie d'un contrôle de l'éclairage spécifique afin de retrouver l'obscurité de la nuit. Les versions Cordoba et Cône proposent un choix de deux technologies innovantes d’éclairage : GentleBeam, pour un confort visuel optimal ou ClearGuide pour une optimisation de l'éclairage vertical. Les luminaires CityCharm sont munis d'une embase SR en partie supérieure. Celle-ci les rend plus intelligents en pouvant accueillir le nœud de télégestion Interact City. Ils bénéficient d'une variété de mâts et de crosse dédiés vous permettant de redessiner les zones résidentielles, les parcs, les centres villes et les places publiques d'une façon élégante. Pour en savoir plus, consultez le guide produit.

Avantages

  • Compatible avec l'arrêté sur les nuisances lumineuses pour toutes les applications.

  • Gamme élégante et emblématique qui diffuse un éclairage agréable grâce à un volume de vasque important

Caractéristiques

  • Choix entre 3 versions avec des options esthétiques notamment le choix de mâts et de crosses dédiés

  • Une large gamme de flux lumineux et d’optiques pour garantir une efficacité maximale à tous les niveaux d’éclairement et pour répondre à de nombreuses applications

Applications

  • Zones résidentielles, centres villes, places publiques
  • Piétons et pistes cyclables
  • Parcs, boulevards, parkings

Téléchargements