Belgique - Français

Philips CityCharm fluid, Urban road & street light, 14.2 W, 1680 lm, 3000 K, CRI70, Distribution semi-intensive, Classe électrique I, IP66, STD

BDS492 LED20/730 PSU I DM GRB GR N 60

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Gris, Ergot pour diamètre 60 mm, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 1680 lm, 14.2 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Distribution semi-intensive, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK11 | 50 J résistance au vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions standard, Câble de 0,5 m avec connecteur de câble, Fils/câbles volants

Code de commande: 912300060273
Code de commande complet: 872016903933900

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED20 [LED Module 2000 lm]
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
    Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Signify Circle

Téléchargements