Belgique - Français

Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 48 W, 7462 lm, 5700 K, CRI70, Interne (aucune connexion externe), Stations-service semi-intensif à symétrie de révolution, IP66

BCP333 LED81/757 I PRM

Nouveau

Description du produit

Under-canopy light, Fonte d’aluminium, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 7462 lm, 48 W, 155 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Stations-service semi-intensif à symétrie de révolution, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions standard, Connecteur à visser

Code de commande: 910925865282
Code de commande complet: 871869699760400

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED81 [LED module 8100 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Oui
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit