Belgique - Français

Philips Ledinaire Floodlights All-in, 65 W, 7000 lm, 7350 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Asymétrique, IP65

BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB

Description du produit

Fonte d’aluminium, Gris, Gris signalisation B (RAL7043), Poudrage simple couche, Pilote intégré dans module LED (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 7000 lm, 7350 lm, 65 W, 115 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Asymétrique, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 1,5 kV en mode différentiel et 1,5 kV en mode commun, Câble 2,0 m sans prise, Fils/câbles volants

Code de commande: 911401883386
Code de commande complet: 872016973611599

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED73-4S [LED module, system flux 7400 lm]
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED system in flux
  • Service Tag
    Non
  • Valeur ajoutée
    Economique
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401883386 fr_BE pdf 375.5 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in AWB pdf 7.8 MB

Visuels

Product-Photographs-911401883386_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-911401883386_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB ies 18.1 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB ldt 12.4 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 65W AWB pdf 1.1 MB
Déclaration environnementale du produit
EPD PHILIPS BVP167 LED73 830 40 65 PSU 65W AWB 911401883386 pdf 654.3 kB