Belgique - Français

Philips CoreLine Tempo Small gen2, Floodlight, 31 W, 4437 lm, 4000 K, CRI70, Symétrique, IP66

BVP111 LED51-4S/740 S

Description du produit

Floodlight, Aluminium, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 4437 lm, 31 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Symétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Câble 1,0 m avec prise compatible Wieland/Adels 3 pôles, Connecteur externe

Code de commande: 912300060467
Code de commande complet: 872016955680500

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED51 [LED module 5100 lm]
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
    Luminaire classe C, sans pièces réparables, non réparable
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Unclassified

Téléchargements