Belgique - Français

Philips CoreLine Tempo Small gen2

CoreLine Tempo Small gen2 Pour tous les projets où la lumière compte vraiment, haute qualité et facilité d'installation

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

CoreLine Tempo Small gen2 tient la promesse de la famille CoreLine de projecteurs innovants, faciles à utiliser et de haute qualité. La gamme limitée d'options proposées permet de trouver facilement la meilleure solution de remplacement « lux par lux » pour les éclairages conventionnels et le remplacement direct des lampes HID 70 W et 100 W. CoreLine Tempo Small gen2 offre 2 flux lumineux pour différents domaines d'application ainsi que 2 optiques asymétriques et symétriques hautes performances. L'installation de ce projecteur LED est facilitée grâce au support de montage en forme de U et au connecteur externe rapide à 3 pôles. C'est une solution d'éclairage par projecteur qui est idéale pour les environnements extérieurs tels que les zones industrielles/commerciales, les parkings, etc.

Avantages

  • Les mêmes niveaux d’éclairage que votre solution conventionnelle existante avec des économies d'énergie en plus

  • Flux lumineux supplémentaire pour plus de lumière et une plus large gamme d’applications

Caractéristiques

  • Optiques symétriques ou asymétriques disponibles

  • Options de commandes DALI, Dynadimmer, Lumistep

Applications

  • Entrepôts
  • Bureaux
  • Parkings extérieurs
  • Installations sportives intérieures

Téléchargements