Belgique - Français

Signify Clearflood gen2

Clearflood gen2 : votre solution à faible coût total de possession optimisé pour la zone générale et les projets de sports de loisirs

Nouveau
Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU
BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU
8720169796140
BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU
BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU
8720169796195
BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU
BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU
8720169796263

Informations sur la famille de produits

Description

Cette nouvelle génération de la gamme Clearflood améliore le coût total de possession de votre projet. La gamme est disponible en 3 tailles (BVP655, BVP656, BVP657/BVP658) avec plusieurs options de finition et de maintenance, et s’appuie sur le moteur lumineux de notre projecteur phare pour les applications sportives et d’éclairage de grandes aires. Ce moteur de lumière est optimisé pour les applications sportives, ainsi que pour les grandes surfaces, telles que les pôles logistiques, les parkings extérieurs et les zones de stockage. La nouvelle approche de conception innovante permet de mettre à disposition des options connectées telles que la prise SR, entièrement intégrée sur le boîtier du projecteur, et un multi-capteur sur la crosse. La gamme de produits est compatible avec les systèmes Interact.

Avantages

  • Coût total de possession optimisé grâce à un bon équilibre entre investissement initial et coûts opérationnels

  • Compatible avec les systèmes Interact

Caractéristiques

  • Comprend un moteur de lumière et des optiques dédiés aux sports et espaces

  • 3 tailles différentes : petite (BVP655), moyenne (BVP656), grande (BVP657 et BVP658)

Applications

  • Stades et sport
  • Aéroports
  • Sites de production
  • Entrepôts
  • Port

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Clearflood gen2 fr_BE pdf 511.8 kB
Notice de montage
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 3.5 MB

Visuels

Family-Photographs-Clearflood gen2
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

Family-IES-Clearflood gen2
Ressources multiples

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-ClearFlood-gen2-Medium-BVP656 pdf 1.3 MB
Déclaration environnementale du produit
EPD-ClearFlood-gen2-Large-BVP657 pdf 1.2 MB
Déclaration environnementale du produit
EPD-ClearFlood-gen2-Small-BVP655 pdf 1.5 MB
Déclaration environnementale du produit
Clearflood gen2 X-large BVP658 EPD pdf 1.3 MB