Belgique - Français

Philips Clearflood gen2, 341 W, 45630 lm, 4000 K, CRI70, Asymétrique, IP66

BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU

Description du produit

Aluminium, Aluminium, Bloc d’alimentation, 45630 lm, 341 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, 6/8 kV, Unité de connexion 3 pôles

Code de commande: 912300060558
Code de commande complet: 872016979619500

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED600 [LED module 60000 lm]
  • Nombre d'appareillages
    2 unités
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit