CoreLine Trunking

CoreLine Trunking gen2 – Les lignes lumineuses LED innovantes n'ont jamais été aussi simples

Nouveau

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

CoreLine Trunking gen2 est un système de rail conçu pour offrir une grande simplicité. Il est disponible dans différents packs de flux, longueurs et formes de faisceaux pour s'adapter à chaque projet et application. Facile à utiliser et à intégrer avec des spots et des capteurs, CoreLine Trunking gen2 fournit un éclairage de haute qualité avec une protection supplémentaire contre les infiltrations accidentelles d'eau. Ce système innovant est également facile à assembler et à installer pour des rénovations et des réaménagements plus rapides.

Avantages

  • Conception optimisée, efficace et effet lumineux

  • Éclairage constant et de haute qualité - pas d’artefacts de couleur sur l’angle ou de stries

Caractéristiques

  • Architecture simple couche intuitive - seulement 2 12NC nécessaires pour créer une ligne

  • Choix de 3 longueurs, chacune avec 3 flux

Applications

  • Détaillants alimentaires et grands détaillants
  • Entrepôts
  • Sites de production