Nouveau

CoreLine Trunking, 128 W, L3400 mm, 24000 lm, 4000 K, DALI, Faisceau intensif, Dépoli, Blanc, IP20

LL243X 240S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH

Description du produit

L3400 mm, Acier, Blanc, Blanc signalisation (RAL9016), Système Interact Ready de gradation Dali, 24000 lm, 128 W, 188 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Faisceau intensif, Dépoli, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles

Code de commande: 8720169474666
Code de commande complet: 872016947466600