Nouveau

CoreLine Trunking, 80 W, L3400 mm, 15000 lm, 4000 K, DALI, Opale, Opale, Blanc, IP20

LL243X 160S/840 UE DIA O 7x1.5 WH

Description du produit

L3400 mm, Acier, Blanc, Blanc signalisation (RAL9016), Système Interact Ready de gradation Dali, 15000 lm, 80 W, 188 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Opale, Opale, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles

Code de commande: 8720169474680
Code de commande complet: 872016947468000