Nouveau
CoreLine Trunking, 65 W, L1700 mm, 11000 lm, 4000 K, DALI, Opale, Opale, Blanc, IP20
LL242X 120S/840 HE DIA O 7x1.5 WH
Description du produit
L1700 mm, Acier, Blanc, Blanc signalisation (RAL9016), Système Interact Ready de gradation Dali, 11000 lm, 65 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Opale, Opale, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles