Nouveau
CoreLine Trunking, 45.5 W, L3400 mm, 9000 lm, 4000 K, DALI, Faisceau extensif, Dépoli, Blanc, IP20
LL243X 90S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH
Description du produit
L3400 mm, Acier, Blanc, Blanc signalisation (RAL9016), Système Interact Ready de gradation Dali, 9000 lm, 45.5 W, 198 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Faisceau extensif, Dépoli, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles