Philips TrueLine Suspension, 33 W, 1170x55mm; H88 mm, SM2, 4000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, U4
SP530P 40S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU
Description du produit
1170x55mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Suspension, Jeu de suspension 2 câble, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready, Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210, 4000 lm, 33 W, 121 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, Tunable, SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Dépoli, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, TP(b) diffuser flammability class
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Service Tag Oui
- Valeur ajoutée Premium
- Classe de maintenance Ce luminaire de classe B comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, cache avant et pièces mécaniques
- Garantie 5 ans
- Évaluation de la durabilité Lighting for wellbeing