Philips TrueLine Suspension, 41 W, 1170x55mm; H88 mm, SM2, 4100 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, U4

SP533P 41S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU

Description du produit

1170x55mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Suspension, Jeu de suspension 2 câble, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready, Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210, 4100 lm, 41 W, 100 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, Tunable, SDCM ≤3, CRI>90, Faisceau extensif, Dépoli, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, TP(b) diffuser flammability class

Code de commande: 910505105672
Code de commande complet: 872016962698000

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Classe de maintenance
    Ce luminaire de classe B comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Lighting for wellbeing

Téléchargements