Philips SP533P | TrueLine DIRECT/INDIRECT NOC, 34 W, 1450x55mm; H88 mm, SM2, 5400 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, U4

SP533P 54S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU

Description du produit

1450x55mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Suspension, Jeu de suspension 2 câble, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready, Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210, 5400 lm, 34 W, 159 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, Tunable, SDCM ≤3, CRI>90, Faisceau extensif, Dépoli, Polyméthacrylate de méthyle, IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, TP(b) diffuser flammability class

Code de commande: 910505105664
Code de commande complet: 872016962690400

Téléchargements