Philips TrueLine Suspension, 67 W, 2810x55 mm; H88 mm, SM2, 9400 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR16

SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH

Description du produit

2810x55 mm; H88 mm, Aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Suspension, Jeu de suspension 2 câble, Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 9400 lm, 67 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Faisceau extensif, Dépoli, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 910505103272
Code de commande complet: 871951497308400

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Classe de maintenance
    Ce luminaire de classe B comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    -

Téléchargements