Philips SP530P | TrueLine DIRECT OC, 44 W, 2850x55 mm; H88 mm, SM2, 6200 lm, 4000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, U4
SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK
Description du produit
2850x55 mm; H88 mm, Aluminium, Noir, Noir de sécurité (RAL9004), Suspension, Jeu de suspension 2 câble, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready, Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210, 6200 lm, 44 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Dépoli, Polyméthacrylate de méthyle, IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles