Philips TrueLine Suspension, 71 W, 2290x55 mm; H88 mm, SM2, 9800 lm, 4000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR16, U4
SP532P 98S/940 SEIA U4 SM2 L2290 BK
Description du produit
2290x55 mm; H88 mm, Aluminium, Noir, Noir de sécurité (RAL9004), Suspension, Jeu de suspension 2 câble, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready, Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210, 9800 lm, 71 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Faisceau extensif, Dépoli, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable Non
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Service Tag Oui
- Type de lampe LED
- Valeur ajoutée Premium
- Classe de maintenance Ce luminaire de classe B comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, cache avant et pièces mécaniques
- Garantie 5 ans
- Évaluation de la durabilité -