Philips SP530P | TrueLine DIRECT OC, 23 W, 2250x55 mm; H88 mm, 3000 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, UGR19
SP530P 30S/930 DEIA LN SM2 L2250 BK
Description du produit
2250x55 mm; H88 mm, Aluminium, Noir, Noir de sécurité (RAL9004), Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 3000 lm, 23 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Dépoli, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Éclairage de secours central à courant continu
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable Non
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Service Tag Oui
- Type de lampe LED
- Valeur ajoutée Premium
- Classe de maintenance Ce luminaire de classe B comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, cache avant et pièces mécaniques
- Garantie 5 ans
- Évaluation de la durabilité -