Philips TrueLine Suspension, 18.6 W, 570x55 mm; H88 mm, SM2, 2400 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, UGR16
SP532P 24S/930 DEIA LE SM2 L570 BK
Description du produit
570x55 mm; H88 mm, Aluminium, Noir, Noir de sécurité (RAL9004), Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 2400 lm, 18.6 W, 125 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Faisceau extensif, Dépoli, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Éclairage de secours central à courant continu
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable Non
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Service Tag Oui
- Type de lampe LED
- Valeur ajoutée Premium
- Classe de maintenance Ce luminaire de classe B comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, cache avant et pièces mécaniques
- Garantie 5 ans
- Évaluation de la durabilité -