Philips TrueLine Suspension, 32.5 W, 1410x55 mm; H88 mm, SM2, 4300 lm, 4000 K, CRI>90, DALI
SP534P 43S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU
Description du produit
1410x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Suspension, Jeu de suspension 2 câble, Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 4300 lm, 32.5 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Miroir asymétrique, Dépoli, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Éclairage de secours central à courant continu
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable Non
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Service Tag Oui
- Type de lampe LED
- Valeur ajoutée Premium
- Classe de maintenance Ce luminaire de classe B comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, cache avant et pièces mécaniques
- Garantie 5 ans
- Évaluation de la durabilité -