Philips TrueLine Suspension, 28 W, 1170x55 mm; H88 mm, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, Power over Ethernet, UGR19

SP530P 40S/940 POE U3 SW2 L1170 ALU

Description du produit

1170x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Contrôleur de luminaire avec Power over Ethernet, 4000 lm, 28 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Dépoli, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe de sécurité III, Connecteur RJ45, mâle

Code de commande: 910505103192
Code de commande complet: 871951497230800

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Classe de maintenance
    Ce luminaire de classe B comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    -

Téléchargements