Philips TrueLine Suspension, 21 W, 1450x55 mm; H88 mm, 3100 lm, 4000 K, CRI>90, Power over Ethernet, UGR19
SP530P 31S/940 POE U3 SW2 L1450 ALU
Description du produit
1450x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Contrôleur de luminaire avec Power over Ethernet, 3100 lm, 21 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Dépoli, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe de sécurité III, Connecteur RJ45, mâle
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable Non
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Service Tag Oui
- Type de lampe LED
- Valeur ajoutée Premium
- Classe de maintenance Ce luminaire de classe B comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, cache avant et pièces mécaniques
- Garantie 5 ans
- Évaluation de la durabilité -