PhilipsToSignify

Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !..

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips SP533P | TrueLine DIRECT/INDIRECT NOC, 46.5 W, 1410x55 mm; H88 mm, SM2, 5400 lm, 4000 K, CRI>90, DALI

SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU

Description du produit

1410x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Suspension, Jeu de suspension 2 câble, Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 5400 lm, 46.5 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Faisceau extensif, Opale, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 910505103186
Code de commande complet: 871951497271100

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Classe de maintenance
    Ce luminaire de classe B comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    -

Téléchargements