Belgique - Français

Philips KeyLine, monté en surface et suspendu, 31 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 3000 K, DALI, UGR19

SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH

Description du produit

L1200 mm; H70 mm, Aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation avec interface DALI, 4000 lm, 31 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Faisceau semi-intensif, Texturé, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK06 | 1 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles

Code de commande: 910925868375
Code de commande complet: 871951462439900

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit