Philips TrueFashion, Track projector, 18.8 W, 2100 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Angle d’ouverture de faisceau 18°, Blanc
ST705T 20S/PW930 PSD CLM18 WH
Description du produit
Track projector, Aluminium, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 2100 lm, 18.8 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Angle d’ouverture de faisceau 18°, Texturé, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable Non
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Service Tag Oui
- Type de lampe LED
- Valeur ajoutée Premium
- Garantie 5 ans