Philips TrueFashion, Track projector, 21.5 W, D80 mm; L162 mm, 2800 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Angle d’ouverture de faisceau 24°, Noir
ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK
Description du produit
Track projector, D80 mm; L162 mm, Aluminium, Noir, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2800 lm, 21.5 W, 130 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Angle d’ouverture de faisceau 24°, Texturé, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable Non
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Service Tag Oui
- Type de lampe LED
- Valeur ajoutée Premium
- Garantie 5 ans