Philips TrueFashion, Track projector, 19.8 W, D80 mm; L135 mm, 2700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Angle d’ouverture de faisceau 30°, Blanc
ST715T 27S/PW930 PSU FPO30 WH
Description du produit
Track projector, D80 mm; L135 mm, Aluminium, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2700 lm, 19.8 W, 134 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Angle d’ouverture de faisceau 30°, Texturé, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable Non
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Service Tag Oui
- Type de lampe LED
- Valeur ajoutée Premium
- Garantie 5 ans