Philips GreenSpace Evo, 39.5 W, 5400 lm, 3000 K, Faisceau extensif, Blanc
ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481
Description du produit
Polycarbonate, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 5400 lm, 39.5 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Faisceau extensif, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages 2 unités
- Driver inclus Oui
- Valeur ajoutée Performance
- Classe de maintenance Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
- Garantie 5 ans
- Évaluation de la durabilité Signify Circle