Philips Projecteur GreenSpace Evo, 30 W, 4000 lm, 3000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau extensif, Blanc

ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481

Description du produit

Polycarbonate, Blanc, Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible, 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Faisceau extensif, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 910505104610
Code de commande complet: 872016959097700

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Classe de maintenance
    Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Signify Circle

Téléchargements