PhilipsToSignify

Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !..

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips GreenSpace Evo, 33 W, 2800 lm, 5000 K, Sans fil, InterAct Ready, Faisceau semi-intensif, Blanc

ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481

Description du produit

Polycarbonate, Blanc, Système Interact Ready de pilotes sans fil, 2800 lm, 33 W, 85 lm/W, 5000 K, (0.343,0.331), Faisceau semi-intensif, Transparent, Verre trempé, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 910505104608
Code de commande complet: 872016959095300

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Classe de maintenance
    Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    -

Téléchargements