Philips GreenSpace Evo, 23.5 W, 2800 lm, 2700 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau semi-intensif, Blanc
ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481
Description du produit
Polycarbonate, Blanc, Système Interact Ready de gradation Dali, 2800 lm, 23.5 W, 121 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410), Faisceau semi-intensif, Transparent, Verre trempé, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Valeur ajoutée Performance
- Classe de maintenance Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
- Garantie 5 ans
- Évaluation de la durabilité Signify Circle