Philips KeyLine, monté en surface et suspendu, 30 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 4000 K, UGR19

SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK

Description du produit

L1200 mm; H70 mm, Aluminium, Noir, Noir de sécurité (RAL9004), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Faisceau semi-intensif, Texturé, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK06 | 1 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles

Code de commande: 8719514624191
Code de commande complet: 871951462419100

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925868355 fr_BE pdf 472.8 kB

Brochures

Notice de montage
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Visuels

Product-Photographs-910925868355_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925868355_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK IES
Fichier Revit
SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK 910925868355 ZIP
Dialux
ULD File - SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK ULD
Relux
ROLF File - SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK LDT