Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips Ledinaire Etanche WT055C, (in brown Eco Packaging), 28 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Symétrique, Opale, IP66, IK08

WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN

Description du produit

(in brown Eco Packaging), L1500 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 3400 lm, 28 W, 121 lm/W, 121 lm/W, 4000 K, <5, Symétrique, Opale, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe de sécurité II, Unité de connexion 2 pôles

Code de commande: 8710163362939
Code de commande complet: 871016336293999

Téléchargements