Philips CoreLine étanche tubulaire, 39 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, Faisceau ultra-extensif, Opale, IP69K, IK06, TW1
WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200
Description du produit
L1200 mm, Plastique, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 5000 lm, 39 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Faisceau ultra-extensif, Opale, Méthacrylate (PMMA), IP69K | Protection contre la pénétration de poussière, étanchéité à l’eau sous pression 80 °C, IK06 | 1 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, Câblage traversant 1 phase
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable Non
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Type de lampe LED
- Valeur ajoutée Performance
- Classe de maintenance Luminaire classe C, sans pièces réparables, non réparable
- Garantie 5 ans
- Évaluation de la durabilité -