Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips Ledinaire Clear Accent et Clear Accent All-in, 6 W, D68 mm, 500 lm, 2700 K, CRI>80, Gradation à coupure de phase, Angle d’ouverture de faisceau 36°, Blanc, IP20

RS061B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH

Description du produit

D68 mm, Métal-Plastique, Blanc, Bloc d'alimentation régulant, 500 lm, 6 W, 83 lm/W, 2700 K, (IECF2700K, 0.463, 0.42) <5SDCM, CRI>80, Angle d’ouverture de faisceau 36°, Transparent, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Connecteur d'alimentation en courant alternatif C13

Code de commande: 929002669932
Code de commande complet: 871951433123500

Téléchargements