Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips Ledinaire Clear Accent et Clear Accent All-in, Fixed, 6 W, D68 mm, 550 lm, 4000 K, CRI>80, Gradation à coupure de phase, Angle d’ouverture de faisceau 36°, Blanc, IP20

RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH

Description du produit

Fixed, D68 mm, Métal-Plastique, Blanc, Bloc d'alimentation régulant, 550 lm, 6 W, 91 lm/W, 4000 K, (IEC4000K, 0.38, 0.38) <5SDCM, CRI>80, Angle d’ouverture de faisceau 36°, Transparent, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Connecteur d'alimentation en courant alternatif C13

Code de commande: 929002669832
Code de commande complet: 871951433121100

Téléchargements