Belgique - Français

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 10.2 W, D68 mm, 1080 lm, 4000 K, Gradation à coupure de phase, Faisceau extensif, Aluminium, IP20/44

RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU

Description du produit

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Fonte d’aluminium, Aluminium, Bloc d'alimentation régulant externe, 1080 lm, 10.2 W, 105 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Faisceau extensif, Polycarbonate, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Câble de 0,25 m avec connecteur 3 pôles, Connecteur à poussoir 3 pôles

Code de commande: 911401821484
Code de commande complet: 871951494088899

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
    Oui
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit