Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips TrueBlend Encastré, Recessed, 28 W, 1195X298 mm, B30, 2800 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19, Wieland, TP(b), ELP3h/EL-DC

RC453B 28S/940 MXO ELP3 W6 L1195 W298B30

Description du produit

Recessed, 1195X298 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Poudrage simple couche, Crosse de montage – hauteur fixe 30 mm – pour profilés C/U, Bloc d'alimentation avec interface DALI, compatible CC pour un éclairage de secours central (intégré), 2800 lm, 28 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Réflecteur blanc, Optique micro-hexagonale, Polystyrène, IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur Wieland/Adels à 6 pôles (4 pôles pour le réseau et 2 pôles pour le signal de commande), TP(b) diffuser flammability class, Éclairage de secours 3 heures version Pro, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 8720169622074
Code de commande complet: 872016962207400

Téléchargements