Belgique - Français

Philips Accessory, Blanc

Description du produit

Philips Accessory, Blanc

Code de commande: 911401808387
Code de commande complet: 872016975220799

Caractéristiques

  • Longueur totale
    1.202 mm
  • Largeur totale
    602 mm
  • Hauteur totale
    72 mm
  • Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)
    72 x 602 x 1202 mm
  • Matériaux
    Aluminium
  • Indice de protection
    -
  • Protection contre les chocs mécaniques
    -
  • Couleur des accessoires
    Blanc
  • Poids net (pièce)
    0,960 kg

Téléchargements

Gamme

Produit