Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips CoreLine, encastré, All-in, 31 W, 22 W, 600x600 mm, 2800 lm, 3400 lm, 4000 lm, 3000 K, Wieland

RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3

Description du produit

600x600 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), All-in, Multi Lumen, 2800 lm, 3400 lm, 4000 lm, 31 W, 22 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, Angle d’ouverture de faisceau 100°, Lentille microprismatique, Polyméthacrylate de méthyle, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Cordon avec prise compatible Wieland/Adels 3 pôles, Unité de connexion 3 pôles

Code de commande: 8719514512245
Code de commande complet: 871951451224500

Téléchargements