Belgique - Français

Philips CoreLine, encastré

CoreLine Encastré : pour tous les projets où la lumière compte vraiment

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Le luminaire CoreLine Encastré présente tous les bénéfices de la gamme CoreLine : des luminaires innovants, performants, faciles à installer et à utiliser. CoreLine Encastré a été conçu pour remplacer les luminaires encastrés équipés de tubes fluorescents T8 ou T5. Les économies d’énergie immédiates qu’il permet de réaliser et sa durée de vie supérieure en font une solution économique et écologique. Dotés d’un connecteur rapide, nos luminaires encastrés sont simples à installer. Des luminaires Interact Ready avec communication sans fil intégrée, entièrement compatibles avec les passerelles, capteurs et logiciels InterAct sont également disponibles.

Avantages

  • Nouveau connecteur rapide clipsable : pour une installation plus simple et encore plus rapide, sans outils

  • Economies d'énergie garanties et frais de maintenance réduits

Caractéristiques

  • Connecteur facile, sans outils, pour une installation encore plus rapide

  • Excellente efficacité lumineuse : jusqu'à 140 lm/W

Applications

  • Bureaux
  • Salles de réunion
  • Hall, Accueil, Circulation
  • Etablissements scolaires
  • Commerces

Avertissement et sécurité

  • Le produit est certifié IPX0 et, en tant que tel, n’est pas protégé contre les infiltrations d’eau. Par conséquent, nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l’environnement dans lequel le luminaire doit être installé.

  • Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et si les luminaires subissent des infiltrations d’eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l’absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Téléchargements