Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips CoreLine, encastré, 31 W, 600x600 mm, 4300 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, Wieland

RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3

Description du produit

600x600 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de pilotes sans fil, 4300 lm, 31 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Angle d’ouverture de faisceau 84°, Lentille microprismatique, Polyméthacrylate de méthyle, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Câble avec connecteur 3 pôles, Unité de connexion 3 pôles

Code de commande: 8719514532403
Code de commande complet: 871951453240300

Téléchargements